PMP10155
シングル・ステージ、力率改善済み絶縁型フライバック、オフライン電圧を 10.5Vdc @2A に変換
PMP10155
概要
When input power factor is necessary (like LED lighting, avionics or low THD application as well as the isolation), the single stage PFC Flyback is the best topology. The only drawback of such topology is the 100Hz/120Hz voltage ripple on output.
特長
- Power factor corrected (always > 0.95 at full load)
- Good efficiency (83% peak at 230Vac)
- Compact form factor
- EN61000-3-2 Class C compliant (LED lighting)
出力電圧オプション | PMP10155.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 10.5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 21 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREA0.PDF (48 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1