PMP10175

ユニバーサル AC 入力、5V/500mA DC 出力非絶縁フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

This design demonstrates the use of UCC28880 high-voltage switcher to design an Offline Non-Isolated Flyback converter that can supply greater than 100mA output current. Using direct resistor-divider feedback, this design delivers a well-regulated 5V/500mA output with minimal component count.

特長
  • UCC28880 based Non-Isolated Flyback converter
  • Design delivers >100mA output current
  • 5V output, regulated by direct resistor divider feedback network
  • >77% efficiency at 2.5W/5V/500mA
  • Tightly regulated 5V output (<1.5%, at 25C) using direct resistor divider feedback
  • Short-circuit withstand capability of 3 seconds
  • This design is tested and includes test results and CAD files
出力電圧オプション PMP10175.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP6.PDF (957 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRH76.PDF (196 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH77.PDF (104 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAZ3.ZIP (24 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH78.PDF (160 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10175 Test Results 2015年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ