PMP10195

三相 AC および DC 入力 24V、125mA 高速起動絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

概要

このデザインは、三相 AC 主電源と DC 入力電圧から、絶縁型 24V/125mA を供給します。最大 70ms の起動時間が必要で、最大入力電圧は 1260Vdc であるため、低損失の起動回路が開発されています。FET のストレスを低減するために、カスコード構成が選択されています。このコントローラは、一定のスイッチング周波数と低静止電流を特長としています。小型フォーム ファクタを採用しており、電子ブレーカの電源に適しています。

特長
  • 一定のスイッチング周波数において 24V/125mA を供給する LM5020 ベースの絶縁型フライバック
  • 全負荷、325Vdc 入力電圧で 80% のピーク効率
  • 非常に広い入力電圧範囲:56Vac ~ 891Vac
  • 起動時間は 70ms 未満
  • 磁気フィードバック:フォトカプラは不要
出力電圧オプション PMP10195.1
Vin(最小)(V) 56
Vin(最大)(V) 892
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .125
出力電力(W) 3
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ8.PDF (1124 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLF9.PDF (43 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLF8.PDF (118 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLG1.ZIP (455 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC38.ZIP (42 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLG0.PDF (1101 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLF7.PDF (419 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10195 Test Results 2016/04/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。