PMP10200

超広範囲入力電圧 PSR フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10200 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated quasi-resonant flyback controller to generate a 28V output from an DC input. The input voltage range is between 25VDC and 520VDC. It is a low cost solution because no optocoupler is needed to regulate the output voltage.

特長
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • High Efficiency
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション PMP10200.1
Vin (Min) (V) 25
Vin (Max) (V) 520
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .715
Output Power (W) 20.02
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP9.PDF (1241 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRH89A.PDF (115 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH90.PDF (133 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH91.ZIP (326 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10200 Test Results 2015年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ