PMP10232

高スイッチング周波数、同期整流降圧レギュレータ、1.0V@3.0A リファレンス・デザイン

概要

The PMP10232 reference design is a synchronous buck converter for automotive applications. It uses the TPS57114-Q1 to deliver an output voltage of 1.0V@3.0A. The switching frequency is 1.8MHz.

特長
  • High Switching Frequency
  • This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション PMP10232.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM4.PDF (466 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGZ0.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGZ1.PDF (214 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGY9.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10232 Test Results 2015/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。