PMP10236
AC 電源 85V ~ 440V、デュアル出力 300mA@5V / 100mA@15V 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン
PMP10236
概要
This is an isolated quasi-resonant flyback converter, supplying 5 V at 300 mA and 15 V at 100 mA; both outputs are isolated from each other. The UCC28722 has been chosen to drive a low-cost high-voltage BJT transistor.
特長
- UCC28722-based isolated flyback
- 70% peak efficiency at full load 325-V DC input voltage
- Wide input voltage range: 85-V to 440-V AC
- Low cost due to main switch BJT transistor
- Magnetic feedback - no optocoupler needed
出力電圧オプション | PMP10236.1 | PMP10236.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 440 | 440 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 15 |
Iout (Max) (A) | .3 | .1 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLJ7.PDF (109 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2