PMP10276

85VAC ~ 265VAC、小型家庭電化製品リファレンス・デザインの絶縁フライバック・デザイン

概要

PMP10276 is an isolated flyback design with an input range of 85VAC - 265VAC, and an output of 12V at 2A using UCC28700 PSR controller. Efficiency is greater than 83.8% at 120VAC input and 84% at 230VAC input. PMP10276 also has 111mW and 174mW no load power consumptions at 120VAC input and 230VAC input, respectively.

特長
  • Compact design with 1.6in x 2.25in xy dimension
  • Transformer height less than 0.64in
  • Full load efficiencies are 83.8% at 120VAC input and 84% at 230VAC input
  • No load power consumptions are 111mW at 120VAC input and 174mW at 230VAC input
  • Input range is 85VAC - 265VAC
  • Testing report available
出力電圧オプション PMP10276.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA32.PDF (904 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF62.PDF (131 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF63.PDF (109 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF64.PDF (52 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAF6.ZIP (206 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10276 Test Results 2015年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ