PMP10299

ユニバーサル入力 PSR フライバック、3 出力付、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10299 reference design is a wall adapter design, using the UCC28910 PSR controller for applications with universal input and three outputs. This compact design has efficiency approaching 78% at full load with a 220VAC input.

特長
  • Universal AC input with +/- 12V and 5V outputs
  • Primary side regulation Flyback with multiple outputs
  • 1.1" x 3" Compact board size
  • Designed for automotive applications
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10299.1 PMP10299.2 PMP10299.3
Vin (Min) (V) 85 85 85
Vin (Max) (V) 265 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12 -12
Iout (Max) (A) .2 .3 .3
Output Power (W) 1 3.6 3.6
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB3.PDF (945 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRG28.PDF (128 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG29.PDF (90 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG30.PDF (96 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAN6.ZIP (216 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10299 Test Results 2015年 7月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ