PMP10352

高効率、12V 入力、48V / 360mA 出力フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

概要

The PMP10352 reference design is a flyback converter with a 10-14Vdc input and 48V/360mA output.  This design is well suited to provide power for Type 1 (15W) Power over Ethernet (PoE) Power Source Equipment (PSE) switches.  It can also be used for any application operating from a 12V bus that needs an isolated 48V output.

特長
  • High efficiency (88% with 360mA load)
  • Small size
  • 1500Vrms isolation
出力電圧オプション PMP10352.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) .36
Output Power (W) 17.28
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDJ4.PDF (672 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRSG3.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSG4.PDF (15 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSG5.PDF (66 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSG7.ZIP (404 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDS1.ZIP (283 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDS2.ZIP (703 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSG6.PDF (468 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10352 Test Results 2017年 8月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ