PMP10357
12V@4.2A 降圧コンバータ、ラジオ、リファレンス・デザイン
PMP10357
概要
This current-mode control buck converter provides 12V @ 4.2A over a wide 14V - 36V input voltage range. It uses minimal component count and a 500KHz switching frequency to occupy approximately 1 sq-inch of board area. It achieves a peak efficiency of 95.7% at 24Vin and 2A load.
特長
- Greater than 95% efficiency from 0.8A to 3.7A (24Vin)
- Small size (~1 sq-inch)
- Excellent load transient performance of less than 150mV for a 100% load step (24Vin)
- This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
出力電圧オプション | PMP10357.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 14 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 4.2 |
Output Power (W) | 50.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIX9.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1