PMP10385

一次側安定化フライバック、ユニバーサル AC 入力および 12V/0.3A 出力用、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10385 reference design uses the UCC28910 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 12V/0.3A output from an univeral AC input with safety isolation rated transformer. Over 80% efficiency is achieved at full load and less than 100mW power consumption is observed during no load condition.

特長
  • Universal AC input with 12V/0.3A output
  • Less than 100mW no load power consumption
  • Over 80% efficiency at full load
  • 1" x 1.38" compact board dimension
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10385.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 3.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB93.PDF (1158 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRJ96.PDF (100 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ97A.PDF (83 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ98.PDF (58 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10385 Test Results 2015年 12月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ