PMP10397

PSR (1 次側安定化) 制御機能と BJT (バイポーラ トランジスタ) スイッチ搭載、非常に広い入力範囲、2 出力、AC/DC バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このデザインは、入力電圧範囲が非常に広い (85VAC ~ 528VAC) アプリケーション向けに、低コストの 1 次側安定化 (PSR) IC である UCC28722 をバイポーラ トランジスタと組み合わせて使用しています。個別のグランドを使用する 2 つの出力として、5V/0.3A および 16.5V/0.1A が生成されます。

特長
  • 非常に広い AC 入力電圧範囲:85VAC ~ 528VAC
  • 個別のグランドを使用するデュアル出力:5V/0.3A および 16.5V/0.1A
  • 3W の最大出力電力定格を、85Vac 入力時は 63.6%、528Vac 入力時は 61.7% の効率で達成
  • 低コスト、800V のバイポーラ トランジスタをフライバック コンバータの 1 次側スイッチとして使用
  • 無負荷時から全負荷時まで、5V レールで合計 18% の出力クロス レギュレーション
  • 無負荷時から全負荷時まで、15V レールで合計 13% の出力クロス レギュレーション
出力電圧オプション PMP10397.1 PMP10397.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 528 528
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout (Max) (A) .1 .3
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU559.PDF (888 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAQ1.PDF (96 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAQ2A.PDF (111 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAQ3.PDF (61 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDC645.ZIP (184 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAQ4.PDF (200 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28722バイポーラ・パワー・デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016年 9月 6日
試験報告書 PMP10397 Test Results 2014年 9月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ