PMP10415

300VAC~800VAC 入力、54W 4チャネル出力、PSR フライバック、SiC-FET 付き、リファレンス・デザイン

概要

このデザインでは、300VDC ~ 800VDC の入力レンジに対応する低コストの 1 次側安定化(PSR)IC である UCC28700 を SiC-FET とともに使用しています。個別のグランドを使用する 4 つの出力として、25V/19W、25V/17W、25V/10.1W、および 25V/8W が生成されます。

特長
  • 高電圧の DC 入力:300VDC ~ 800VDC
  • 個別のグランドを使用する 4 つの出力として、25V/19W、25V/17W、25V/10.1W、および 25V/8W が生成されます。
  • 54W の最大出力電力定格を、300VDC 入力時は 88.3%、800VDC 入力時は 87.5% の効率で達成
出力電圧オプション PMP10415.1 PMP10415.2 PMP10415.3 PMP10415.4
Vin(最小)(V) 300 300 300 300
Vin(最大)(V) 800 800 800 800
Vout (Nom) (V) 25 25 25 25
Iout(最大)(V) .68 .32 .404 .76
出力電力(W) 17 8 10.1 19
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU654.PDF (1416 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBV7.PDF (97 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBV6.PDF (118 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC768.ZIP (183 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBV8.PDF (239 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBV5.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10415 Test Results 2014/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。