PMP10468

ユニバーサル 85VAC~264VAC 入力、24V 1A 出力、PSR フライバック、リファレンス・デザイン

概要

このデザインでは、85VAC ~ 264VAC のユニバーサル入力レンジに対応する低コストの 1 次側安定化(PSR)IC である UCC28700 を使用しています。24V 出力が、最大 24W の定格で生成されます。

特長
  • ユニバーサル AC 入力:85VAC ~ 264VAC
  • 1 次側安定化
  • 24W の最大出力電力定格を、120VAC 入力時は 88.3%、230VAC 入力時は 88.6% の効率で達成
出力電圧オプション PMP10468.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU636.PDF (974 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBQ6A.PDF (124 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBQ7A.PDF (107 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC751.ZIP (172 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBQ8.PDF (180 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10468 Test Results 2014年 11月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ