PMP10486
15V@1A 統合型 FET 昇圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP10486
概要
This integrated FET boost converter uses the TPS55340 controller to regulate 15V @ 1A from a 5V (4.5V min) input voltage. It is capable of supplying 1.5A pk loads for short duration, has excellent transient performance, and a small form-factor.
特長
- Small size
- High efficiency (91% at 1A, 94% peak)
- Built on standard TPS55340EVM-017 EVM
- This design has been verified and includes a test report
出力電圧オプション | PMP10486.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM^Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLA7.PDF (26 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1