PMP10487
2.9Vdc~5.5Vdc 入力同期整流 1A LED ドライバー、リファレンス・デザイン
PMP10487
概要
このリファレンス・デザインは、2.9VDC ~ 5.5VDC の安定状態入力電圧レンジを受け入れ、最大 1.067A で 1 個の LED を駆動します。外部制御電圧を使用する場合は、LED に流れる電流を最小 0A に調整できます。この回路は INA193 電流センス・アンプを活用してセンス抵抗による損失を削減し、最大 93% の効率を達成しています。 この回路は、広いデューティ・サイクル PWM 調光に対応し、150μs 未満で出力電流を安定化します。
特長
- 0.1A から全負荷まで 90% を上回る効率
- 小型フットプリント – LED を含めて 1 平方インチ(6.45cm2)
- 可変ソフト・スタート
- LED に定電流を供給する仕様にコンフィギュラブル
出力電圧オプション | PMP10487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 2.8 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 1.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCO0A.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10487 Test Results (Rev. A) | 2016年 4月 14日 |