PMP10502

高効率、二相、同期整流昇圧コンバータ、オートモーティブ電圧安定化アプリケーション用、リファレンス・デザイン

概要

PMP10502 is a synchoronous dual phase boost converter accepting an input voltage of 6Vin to 8Vin and providing an output of 12Vout capable of supplying 17A continuous current (34A peak).

特長
  • High power density: 408W/12 Sq. inches
  • Cycle-by-Cycle current limit with programmable hiccup mode overload protection
  • Current-sharing accuracy of < +/-10%
  • Voltage reference accuracy of +/-1%
  • Bypass mode capable when Vin > Vout
  • Low component temperature rise at nominal power operation
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU947.PDF (1090 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREH4.PDF (472 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREH5.PDF (120 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREH6.PDF (144 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREH8.ZIP (556 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA70.ZIP (249 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREH7.PDF (611 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5122-Q1車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q55mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10502 Test Results 2015年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ