PMP10503

高効率、単相、同期整流昇圧コンバータ、オートモーティブ・インフォテインメント用、リファレンス・デザイン

概要

PMP10503 is a Single-Phase Synchronous Boost Converter using the LM5122 controller IC. The design accepts an input voltage of 7Vin to 36Vin (14Vin Nominal) and provides an output of 48Vout capable of supplying 1A of continuous current to the load. The design was built on the PMP7896 RevB PCB, which was modified to the PMP10503 design configuration and requirements.

特長
  • High efficiency design
  • High power density: 48W/15.2 Sq. inches
  • Synchronizable to external clock
  • Cycle-by-Cycle Current limit with programmable hiccup mode overload protection
  • Bypass mode capable when Vin > Vout
  • Low component temperature rise at nominal power operation
出力電圧オプション PMP10503.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU948.PDF (1519 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREH9.PDF (335 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREI0.PDF (124 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREI1.PDF (108 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREI3.ZIP (466 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA71.ZIP (206 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREI2.PDF (339 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5122-Q1車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10503 Test Results 2015年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ