PMP10514

300W 高効率単相同期整流降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

PMP10514 is a High-Efficiency Single-Phase Synchronous Buck Converter using the LM25117 controller IC. The design accepts an input voltage of 30.4Vin to 33.6Vin (32Vin Nominal) and provides an output of 20 Vout capable of supplying 15A of continuous current to the load.

特長
  • High efficiency design: (97.9% Peak)
  • High power density: 300W/9.56 Sq. Inches
  • Programmable current limit with Hiccup Mode
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1.5%
出力電圧オプション PMP10514.1
Vin (Min) (V) 30.4
Vin (Max) (V) 33.6
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 300
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU907.PDF (1229 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRE46.PDF (369 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRE47.PDF (71 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRE48.PDF (131 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE49.PDF (178 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE51.ZIP (570 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA40.ZIP (333 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE50.PDF (1088 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25117トラッキング機能搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10514 Test Results 2015年 4月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ