PMP10531
絶縁型 8 出力 フライバック・バイアス、IGBT ドライバ用 - リファレンス・デザイン
PMP10531
概要
PMP10531 リファレンス・デザインは、8 出力絶縁型 Fly-Buck 電源であり、モーター・ドライブや高電圧インバータ・アプリケーションの IGBT ゲート・ドライバに適しています。公称 24V の入力を受け入れ、+15V および -8V という 4 つ 1 組の絶縁型バイアス電圧を供給します。この基板は、三相構成で 6 個の IGBT にドライバ・バイアス電力を供給するように設計されています。3 個のハイサイド IGBT に対して 3 組の出力がそれぞれ 100mA の出力電流を供給し、すべてのローサイド IGBT に対して合計 300mA という 1 組の出力電流を供給します。正および負という一連のレールのそれぞれは、電圧分割回路を使用して 1 個のトランスから生成されます。コンパクトなソリューション(62x55mm)を達成できます。このデザインでは、LM5160 同期整流・降圧コンバータを採用し、Fly-Buck レギュレータとして構成しています。1 次側で安定化した利点として、この電源では光カプラやトランス補助巻線なしで 2 次側出力が安定化されています。LM5160 には、4.5V ~ 65V の広い Vin レンジおよび 1.5A 出力電流という特性があり、複数のスイッチ FET も内蔵されています。リファレンス・デザインの基板に対する入力電圧として、20V ~ 30V のレンジで緩やかに安定化した電圧を使用できます。
特長
• 1 組の(+15V/-8V @ 300mA)および 3 組の(+15V/-8V @ 100mA)という 8 つの絶縁型出力は、三相の AC モーター・アプリケーションやインバータ・アプリケーションにとって理想的
• Fly-Buck コンバータのデザイン、1 次側での安定化、複数の絶縁型出力を供給するコンパクトなソリューション
• 20V ~ 30V の広い入力電圧レンジ
• 6 個の IGBT ドライバのそれぞれに 2.3W の電力を供給し、82% のピーク効率を達成
• LM5160 同期整流・降圧レギュレータによる最大 65V 対応の広い Vin レンジと 1.5A の供給能力
• この回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています。
出力電圧オプション | PMP10531.1 | PMP10531.2 | PMP10531.3 | PMP10531.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin (Max) (V) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout (Nom) (V) | -8 | 15 | -8 | 15 |
Iout (Max) (A) | .3 | .1 | .1 | .3 |
Output Power (W) | 2.4 | 1.5 | .8 | 4.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト