PMP10545

4 回路出力絶縁同期整流フライバック・ブースト・コンバータ・リファレンス・デザイン

概要

PMP10545 is an Isolated Flyback Converter with the primary configured as a buck-boost inverter, using the LM5160 regulator IC. The design accepts an input voltage of 9Vin to 30Vin and provides four isolated outputs of +5.7Vout, each capable of supplying 350mA. The design uses an easily available off-the-shelf transformer, making it a more cost effective design solution.

特長
  • Primary side regulation without Opto
  • Good regulation, within ±5%
  • No loop compensation required/fast transient response
  • Low BOM count & cost, compact solution size
  • No RC snubber at primary winding
出力電圧オプション PMP10545.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5.7
Iout (Max) (A) .35
Output Power (W) 1.995
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA27.PDF (1240 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF38.PDF (143 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF39.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF40.PDF (56 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRF42.ZIP (581 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAE7.ZIP (213 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF41.PDF (232 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
試験報告書 PMP10545 Test Results 2015年 6月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ