PMP10563

4000Vac 絶縁フライバック・パワー・コンバータ、医療アプリケーション・リファレンス・デザイン用

概要

The PMP10563 reference design is a single output isolated Fly-Buck power supply for Medical applications. It takes 12V nominal input and provides 5.6V 0.12A output. The minmum input voltage can go down to 6V. The design features the LM5160 synchronous buck converter configured as a Fly-Buck regulator. With the benefit of primary side regulation, the power supply can sustain 4000Vac isolation voltage between primary and secondary. At the same time, it can control secondary voltage changes of ±5%.

特長
  • Single 5.6V 0.12A output
  • 4000Vac isolation votlage between primary and secondary
  • Wide input voltage range of 6V to 14V
  • 83% peak efficiency at 0.67W output power
  • Good load regulation without opto coupler
出力電圧オプション PMP10563.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 5.6
Iout (Max) (A) .12
Output Power (W) .672
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA34.PDF (1560 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF68.PDF (142 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF69.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAF8.ZIP (40 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10563 Test Results 2015年 6月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ