PMP10571

15W 工業用電源リファレンス・デザイン

概要

PMP10571 is a sync isolated Flybuck-boost converter with a negative primary voltage. The power supply has a synchronous buck regulator, LM5160, and a versa pack transformer. The synchronous rectifier on the secondary improves efficiency and regulation under heavy load. The design accepts an input voltage of 18V to 30V, and outputs 5V, capable of providing 3A of current to the load, making it suitable for 24V input industrial application. The Fly-Buck topology can regulate the secondary side outputs without opto-coupler or aux winding, and is capable of achieving good regulation within ±5%. With LM5160's Constan On-Time control, no loop compensation is required, which  simplifies the design and helps reducing the external part count and BOM cost.

特長
  • Versa pack transformer increase design versatility
  • +5V/3A with LM5160 capable of 4.5V to 65V input
  • Primary Side Regulation without Opto, Good Regulation, within +/-5%
  • Synchronous rectifier on the secondary winding improves efficiency and regulation.
  • Constant On Time Control, No Loop Compensation Required, and Fast Transient Response
  • No primary winding snubber is required
出力電圧オプション PMP10571.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU909.PDF (1814 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRE58.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRE60.ZIP (432 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA42.ZIP (96 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE59.PDF (610 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRE57.PDF (159 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10571 Test Results 2015/04/10
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。