PMP10610

リファレンスデザイン - オートモーティブ用 EMI 最適化 12W SEPIC 電源、CISPR 25 クラス 5 準拠

概要

PMP10610 は、車載アプリケーション向けの 12W SEPIC 電源リファレンス・デザインです。公称入力電圧は 12V、ピーク効率が 92% で、12V @ 1A の出力を生成します。SEPIC コンバータ・トポロジーを採用し、昇圧と降圧両方の変換に対応しています。このリファレンス・デザインは、4.5V ~ 20V のワイド入力電圧範囲を特長としています。12V の車載バッテリ・システムで使用した場合は、自動車のスタート/ストップ時にも、中断なしで動作可能です。このリファレンス・デザインは、SEPIC コントローラとして LM3481 を採用しており、AEC-Q100 グレード 1 準拠製品も提供されています。このリファレンス・デザインは 1 個の結合型インダクタを使用しており、小型ソリューション・サイズを実現しています。SEPIC のコンポーネント面積は 24 x 30mm(1.2 x 0.95 インチ)です。このリファレンス・ボードは、EMI 性能向上のために最適化したレイアウトを採用しており、オプション実装のため入力 EMI フィルタ・セクションをボード上に確保しています。基板は自動車の EMC 規格である CISPR 25 に基づいてテストされ、その伝導性放射は CISPR 25 Class 5 規格に準拠しています。

特長
  • 1 個の結合型インダクタを実装した SEPIC コンバータ・デザイン
  • 4.5V ~ 20V の入力電圧範囲
  • 高い効率、92% ピーク
  • EMI 最適化設計で、CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格準拠
  • LM3481 コントローラは、AEC-Q100 認定取得済みのバージョンが入手可能
  • リファレンス・ボードはテスト済みで、テスト・レポートや設計ファイルも提供。
出力電圧オプション PMP10610.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA33.PDF (1402 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF65.PDF (128 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF66.PDF (114 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAF7.ZIP (319 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF67.PDF (324 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10610 Test Results 2015年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ