PMP10612
4 スイッチ昇降圧コンバータ、可変出力電圧付き、軍用無線アプリケーション用
PMP10612
概要
The PMP10612 reference design is 4-switch buck-boost converter optimized for military radio applications. The design offers up to 40W output power from 7.5V to 18V input. The design offers an adjustable output voltage range from 5V to 40V, and very low output voltage ripple.
特長
- Input voltage ranges from 7.5V to 18V
- Adjustable output voltage from 5V to 40V
- Up to 40W output power over VIN and VOUT ranges
- Less then 50mV peak-to-peak output voltage ripple
- The LM5175 4-switch buck-boost converter provides optimized efficiency
- The design is built and fully tested, and the schematic, BOM and test reports are included
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE62.PDF (50 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10612 Test Results | 2015/04/10 |