PMP10691

高効率小型フォーム・ファクタ 112W 同期整流・降圧、リファレンス・デザイン

概要

PMP10691 is a single-phase synchronous switching regulator rated for 3.3V, 35A output from an input voltage of 12V. This design uses the LM27403 synchronous buck controller and two CSD87350Q5D power block MOSFETs to provide maximum efficiency when combined with a 250nH ferrite output inductor. This design solution uses all ceramic capacitors to fit into a minimum board area.

特長
  • High Power Density
  • Self contained - does not need external capacitors
  • 9.4mm max component height
  • Small solution size
出力電圧オプション PMP10691.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 12
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 35
出力電力(W) 115.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA30.PDF (1253 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRF51.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF53.ZIP (567 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAE9.ZIP (192 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF52.PDF (436 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF50.PDF (429 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM27403温度補償 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5DSON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10691 Test Results 2015/06/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。