PMP10703
9V~14Vin、絶縁 +/-15V/100mA 出力フライバック、リファレンス・デザイン・ソリューション、LM2733 付
PMP10703
概要
The PMP10703.1 is an isolated dual output flyback solution which accepts an input voltage of 9V to 14Vin and provides a ±15V output to power the amplifier. With tiny size of the LM2733 and primary control, the reference design’s total solution size is very small and could be used for an amplifier supply in industry applications.
特長
- Isolated dual output
- Tiny size solution
- Peak current mode control
- High efficiency
- Ease of use
出力電圧オプション | PMP10703.1 | PMP10703.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 9 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 15 | -15 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIF1.PDF (43 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1