PMP10708
3.5~36V 入力 1.2A 時 6.5V 出力、同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10708
概要
PMP10708 は、LM5175 コントローラ IC を搭載した、7.8W の 4 スイッチ昇降圧コンバータのリファレンス・デザインです。3.5Vin ~ 36Vin の入力電圧を受け入れ、1.2A の電流を負荷に供給できる 6.5Vout の出力を生成します。このデザインは、スタート / ストップ時や他のライン過渡条件が発生している間も最小 3V で動作することができます。
特長
- 非常に小型のソリューション・サイズ
- サイクルごとの電流制限
- 外部クロックに同期
- 入力と出力の電流制限オプション
- 最大の効率を実現する同期型
- 逆極性に耐え、過渡時に最小 3Vin で動作
出力電圧オプション | PMP10708.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 6.5 |
Iout (Max) (A) | 1.2 |
Output Power (W) | 7.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHA7A.PDF (124 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1