PMP10709

システム・レベル電源リファレンス・デザイン、A13 オートモーティブ無線チャージャ・トランスミッタ用

概要

PMP10709 is a system optimized 50 W power designs for A13 Wireless Charger Transmitter used in automotive system. The design has various front end automotive protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Through PFET’s body diode), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET). PMP10709 is primarily four Switch synchronous Buck – Boost design, which supports wide Input voltage range (7V-20V) and delivers any output from 1V-10V based on DAC output of the A13 Wireless Charger. The DAC output changes from 1V to 3.3V which in turn changes the output voltage from 10V to 1V (on the fly) as needed by the algorithm of A13 wireless charger’s transmitter. This design utilizes best in Class Synchronous four Switch Buck Boost Controller LM5175. The design accepts an input voltage of 7Vin to 20Vin and provides the output of 1V- 10V@5 A. Output current never exceeds 5A to protect the charging Coil. The average current regulation loop of the IC at the output is used for this protection.

特長
  • Designed for Wide Vin Automotive condition
  • In compliance with the ISO pulse test using TVS
  • Switching frequency at 400kHz
  • Reverse Protection through PFET
  • Series Fault protection FET with OVP
  • Tested on Actual A13 Wireless Charger Transmitter
  • 出力電圧オプション PMP10709.1
    Vin (Min) (V) 7
    Vin (Max) (V) 20
    Vout (Nom) (V) 10
    Iout (Max) (A) 5
    Output Power (W) 50
    Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
    Input Type DC
    Topology Buck Boost- 4 Switch
    ??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

    設計ファイルと製品

    設計ファイル

    すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

    TIDUAK2.PDF (12265 K)

    効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

    TIDRGR3.PDF (309 K)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    TIDRGR4.PDF (400 K)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    TIDRGR5.PDF (25 K)

    設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

    TIDCAU8.ZIP (1306 K)

    PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

    製品

    設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

    AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

    LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

    データシート: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD17573Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

    データシート: PDF | HTML
    MOSFET

    CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

    データシート: PDF | HTML
    シャント電圧リファレンス

    TLVH4311.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

    データシート: PDF | HTML

    技術資料

    star
    = TI が選択した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 1
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    * 試験報告書 PMP10709 Test Results 2015年 9月 9日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ