PMP10710
ベスト・イン・クラスの昇圧コントローラを使用する、オーディオ・リファレンス・デザインの正式発表
PMP10710
概要
PMP10710 is a 200W design for public announcement audio system which can be used in 100W +100W Stereo or 200W Woofer Applications. The design is broadly divided into four main stages:
- Single-Phase Synchronous Boost Converter using the LM5122 controller IC. The design accepts an input voltage of 10V to 15 VIN (12 VIN Nominal) and provides an output of 30V capable of supplying 6.5A of continuous current to the load.
- 100W + 100W Stereo Audio Amplifier with TAS5611 Class D device.
- Single ended to differential conversion (with active low pass filter) for Stereo inputs using OPA1632 differential amplifier.
- Simple Switcher LM16006 is used for all Aux supply needs.
特長
- Synchronous Rectification in Boost for very High Efficiency
- Ultra Low Footprint Area for LM5122 Actual Power Stage
- Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
- Free-Run/Synchronizable Switching to 1 MHz in Boost device
- Single ended input to differential conversion for TAS5611 Amp inputs
出力電圧オプション | PMP10710.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 15 |
Vout (Nom) (V) | 30 |
Iout (Max) (A) | 6.5 |
Output Power (W) | 195 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGQ5.PDF (27 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR16006Y-Q1 — 車載認証取得済み、28μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、40V (65V 過渡)、0.6A 降圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1