PMP10712

低 Vin、小型フォーム・ファクタ・フライバック、リファレンス・デザイン、高電圧レーザー・フラッシュ・ドライブ用

概要

PMP10712 is a 1.2W, small form factor, isolated flyback design that supports very low Vin of 3.3V-6V and is capable of delivering 10mA at 120V output. The design uses LM3481 Boost controller IC which works on current mode operation and can be synchronized to any frequency between 100KHz to 1 MHz.

This design was built on a 2 layer board and is a simple, low-BOM-count, and low-cost design providing an isolated output.

特長
  • Low Cost Flyback design for low Vin to  High voltage output
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up
  • IC capable of 3V to 40V in
出力電圧オプション PMP10712.1
Vin(最小)(V) 3.3
Vin(最大)(V) 5.3
Vout (Nom) (V) 120
Iout(最大)(V) .01
出力電力(W) 1.2
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL4.PDF (161 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDUAJ7.PDF (1908 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGQ9.PDF (23 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAU6.ZIP (185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGQ8.PDF (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18504Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10712 Transformer Specification (Wurth Electronik) 2015/09/14
* 試験報告書 PMP10712 Test Results 2015/09/08
技術記事 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016/09/29
技術記事 How do you generate a high voltage from a single cell Li Ion battery? PDF | HTML 2015/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。