PMP10723
LM3481 を使用する絶縁型 53V/400mA 出力フライバック・ソリューションのリファレンス・デザイン
PMP10723
概要
PMP10723 is an isolated output flyback solution that accepts an input voltage of 9 VIN to 16 VIN and provides a 53-V/400-mA output. With secondary control, it can achieve great load regulation performance. Also it can fan out to cover other isolated high-voltage applications just by changing the transformer parameters.
特長
- Isolated output
- Great load regulation
- Peak current-mode control
- Flexible for other isolate application
出力電圧オプション | PMP10723.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 53 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 21.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKS5.PDF (47 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10723 Test Results | 2016年 3月 15日 | |||
技術記事 | Eliminating noise from the factory floor | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 |