PMP10733

デュアル出力非絶縁型フライバック リファレンス デザイン

概要

PMP10733 は、一次側を負電圧に設定した Fly-Buck-Boost トポロジで LM5160 を使用します。  一次側を負の電圧に設定すると、トランスの巻数比が低下し、結果としてラインおよびロード レギュレーションが向上します。  一次電圧と二次電圧はそれぞれ -15V と +15V に設定されています。  一次レールおよび二次レールの最大動作電流は 150mA に設定されています。  スイッチング周波数は、200kHz に設定済みです。

特長
  • 5V ~ 20V 入力、+/-15V @150mA 出力、合計 4.5W 出力、6V ~ 60V 入力対応 IC
  • 81% のピーク効率
  • 結合型インダクタを使用したコンパクトなソリューション
  • ソリューションサイズ:20 x 20 mm (0.8x0.8 インチ)、最大部品高さ:4.5mm
  • ボード サイズ:38 x 38mm (1.5 x 1.5インチ)、2層基板、1 オンスの銅
出力電圧オプション PMP10733.1 PMP10733.2
Vin(最小)(V) 5 5
Vin(最大)(V) 20 20
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout(最大)(V) .15 .15
出力電力(W) 2.25 2.25
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ FlyBuck FlyBuck
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT6.PDF (904 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLR0.PDF (60 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLO7.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLR2.ZIP (295 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC63.ZIP (222 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLR1.PDF (408 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLO6.PDF (113 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10733 Test Results (LM5160 Fly Buck Boost ) 2016/05/10
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。