PMP10735

広範囲電圧入力 3A 降圧 2 レイヤ、リファレンス・デザイン、オートモーティブ・クラスタ用、CISPR 25 クラス 5 準拠

概要

PMP10735 リファレンス・デザインは、バッテリから電力供給され、5V、3A 出力の、車載インストルメント・クラスタ・アプリケーション向けの 2 層基板電源のデザインです。このリファレンス・ボードは、入力 EMI フィルタを実装しており、EMI 性能を向上させるために最適化されたレイアウトを採用しています。

特長
  • LM43603-Q1 - 広入力電圧範囲で車載規格の SIMPLE SWITCHER® 同期整流・降圧レギュレータ
  • 6.5V ~ 35V の入力電圧範囲
  • 12V 入力時に 94% のピーク効率
  • EMI 最適化設計の 2 層レイアウト設計で、CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に適合
  • PWM 周波数 400kHz、軽負荷時に PFM
  • リファレンス・ボードはテスト済みであるほか、テスト・レポートや設計ファイルも提供
出力電圧オプション PMP10735.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 35
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO3.PDF (1173 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRH47.PDF (115 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH48.PDF (105 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAY7.ZIP (306 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH49.PDF (545 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM43603-Q1車載認証済み 3.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10735 Test Results 2015年 9月 22日
技術記事 Overcoming automotive cluster power supply design challenges PDF | HTML 2015年 11月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ