PMP10736

2.5W 絶縁フライバック電源モジュール、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10736 reference design is a single isolated outputs Fly-Buck power module. The Fly-Buck design with the LM5160 regulator provides a simple and compact solution for isolated power supply.

特長
  • +5V, 500mA isolated output, 5V to 15V input range
  • Miniature power module design, SIP-7 footprint
  • Output variation within 9%, 83% peak efficiency
  • Isolation voltage 2500VAC/1sec, Basic insulation
  • LM5160 wide input  65V, 1.5A sync buck / Fly-Buck regulator
  • The reference board is tested, and the test report and design files are included
出力電圧オプション PMP10736.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU7.PDF (813 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRHX1.PDF (100 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHX2.PDF (100 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB56.ZIP (306 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHX3.PDF (228 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10736 Test Results 2015年 10月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ