PMP10740

高効率小型フォーム・ファクタ 35W 同期整流・降圧、リファレンス・デザイン

概要

PMP10740 is a single-phase synchronous switching regulator rated for 1V, 35A output from an input voltage of 5V. This design uses the LM27403 synchronous buck controller and two CSD87350Q5D power block MOSFETs to provide maximum efficiency when combined with a 250nH ferrite output inductor. This design solution uses all ceramic capacitors to fit into a minimum board area.

特長
  • High Power Density
  • Self contained - does not need external capacitors
  • 9.4mm max component height
  • Small solution size
出力電圧オプション PMP10740.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 5
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 35
Output Power (W) 35
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAR2.PDF (1065 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRHE6.PDF (176 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHE7.PDF (84 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHE8.PDF (182 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHF0.ZIP (555 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB08.ZIP (192 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHE9.PDF (435 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM27403温度補償 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5DSON 5mm x 6mm パワー・ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10740 Test Results 2015年 9月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ