PMP10766

AC/DC 補助電源、リファレンス・デザイン、UCC28910 使用

概要

The PMP10766 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltage  to a 15V/0.11A DC output with UCC28910 controller. Circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology. Peak 77% efficiency is achieved at full load and no load power consumption of this board is less than 70mW.

特長
  • Universal AC input with 15V/0.11A output
  • Less than 70mW no load power consumption
  • MOSFET integrated PSR controller applied on Buck topology
  • Less than 20oC temperature rise on the controller at full load
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10766.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) .11
出力電力(W) 1.65
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD1.PDF (1168 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK21.PDF (69 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK20.PDF (222 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK19.PDF (113 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10766 Test Results 2015/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。