PMP10767

AC/DC 補助電源、リファレンス・デザイン、UCC28911 使用

概要

The PMP10767 reference design uses Buck converter to convert universal AC input voltage  to a 15V/0.13A DC output with UCC28911 controller. Circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology. Peak 77% efficiency is achieved at full load and no load power consumption of this board is less than 70mW.

特長
  • Universal AC input with 15V/0.13A output
  • Less than 70mW no load power consumption
  • MOSFET integrated PSR controller applied on Buck topology
  • About 20oC temperature rise on the controller at full load
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10767.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .13
Output Power (W) 1.95
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD2.PDF (1171 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRK22.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRK23.PDF (90 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK24.PDF (69 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10767 Test Results 2015年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ