PMP10783
AC/DC 降圧コンバータ、85VAC~318VAC 入力、および、0.8A 時 15V 出力付、リファレンス・デザイン
PMP10783
概要
The PMP10783 reference design is an AC/DC buck converter. The input voltage range is 85VAC-318VAC, and has an output of 15V at 0.80A. This compact board design has an efficiency of greater than 80% at full load.
特長
- AC/DC Buck converter, with an input voltage range of 85VAC - 318VAC, and an output of 15V at 0.80A
- Compact board size of 1.1" x 2.6" in xy dimension
- Efficiency is greater than 80% at full load
- Test report available
出力電圧オプション | PMP10783.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 318 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .8 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG32A.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C42-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28C52-Q1 — 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1