PMP10852B
高出力、小型フォーム・ファクタ、同期整流・降圧コンバータ、12V@15A の出力、リファレンス・デザイン
PMP10852B
概要
The PMP10852B reference design uses the LM5117, CSD18563 for the high side MOSFET and CSD18532 (x2) for the low side MOSFETs. PMP10852B takes input voltages between 27V to 41V and outputs 180W(12V @15A). The size is very small, total area is 1,200mm2 (30mm x 40mm) solution size. The design is ~95% efficient at full load.
特長
- High Power(180W)
- Wide Vin range (27V-41V)
- Small size(1200mm2
- 95% efficient
出力電圧オプション | PMP10852B.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 27 |
Vin (Max) (V) | 41 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 15 |
Output Power (W) | 180 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREV6.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10852 Test Results | 2015年 5月 13日 |