PMP10936
85-265VAC 入力、12V/30W 2 スイッチ・フライバック、リファレンス・デザイン
PMP10936
概要
The PMP10936 reference design uses the UCC28740 to provide an isolated 12V at 2.5A output. The UCC24636 is used to control a synchronous recitifer for high efficiency. The two-switch flyback topology recycles the transformer's leakage energy and provides a further improvement in efficiency.
特長
- Over 89% average efficiency
- Less than 40mW standby power consumption
- Constant current regulation prevents excessive currents in overload
- Compact size 53mm X 55mm X 23mm (2.1" X 2.15" X 0.9")
出力電圧オプション | PMP10936.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHC9.PDF (106 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19531Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1