PMP10948
高効率、高力率 1300W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン
PMP10948
概要
PMP10948 is a high-efficiency, high power factor AC/DC power supply reference design using UCC28063 interleaved transition-mode PFC controllers. There are two PFC stages in this design, 750W output power generates from one of the PFC stages and 550W output power generates from the other PFC stage. This design achieve 95.6% efficiency at 120VAC input and 98% efficiency at 220VAC input with over 1300W output power.
特長
- Interleaved transition-mode PFC Boost converters for total 1300W output power
- 95.6% efficiency at 120VAC/60Hz input and 1300W output
- 98% efficiency at 220VAC/50Hz input and 1300W output
- Test report is available
出力電圧オプション | PMP10948.1 | PMP10948.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 380 | 380 |
Iout (Max) (A) | 1.97 | 1.447 |
Output Power (W) | 748.6 | 549.86 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Boost- PFC | Boost- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJZ9.PDF (200 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1