PMP11012

規格対応 PoE トランスを使用する、高密度絶縁 18-60Vin 5V 2.5A フライバック、リファレンス・デザイン

概要

PMP11012 is a fully isolated 5V at up to 2.5A delivered from a wide 18 -60 VDC input range. The PMP11012 design is complete on 2 layer PCB, all parts on one side and with no forced air needed. Transformer is standard off the shelf 13 W POE type. Design includes schematic, BOM and layout Gerbers and is well supported with a detail Test report.

特長
  • Full input to output isolation
  • Discontinuous mode flyback with standard POE transformer
  • Very wide input range of 18V to 60V
  • Thermal performance without fan well documented
  • 2 layer PCB with all parts on same side for cost sensitive applications
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on thermal performance & efficiency
出力電圧オプション PMP11012.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2.5
出力電力(W) 12.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU932.PDF (2321 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRED0.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA59.ZIP (113 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRED1.PDF (57 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREC9.PDF (30 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11012 Test Results 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。