PMP11062
ユニバーサル AC 入力、380V/1kW CCM 昇圧力率レギュレータのリファレンス・デザイン
PMP11062
概要
The PMP11062 reference design uses the UCC28180 CCM PFC controller to generate a 380V/1kW output from a universal AC input. In addition to that, the UCC28722 PSR controller is used as bias supply in this design. Over 96% peak efficiency is achieved at 120VAC/60Hz input and over 98% efficiency is achieved at 230VAC/50Hz input.
特長
- Continuous conduction mode boost power factor regulator
- 60kHz switching frequency
- 96% peak efficiency @ 120VAC/60Hz
- 98% peak efficiency @230VAC/50Hz
- Conduction EMI test result included
出力電圧オプション | PMP11062.1 | PMP11062.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 380 | 15 |
Iout (Max) (A) | 2.63 | .2 |
Output Power (W) | 999.4 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Boost- PFC | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLS8.PDF (150 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1