PMP11065
高効率 36~60V 入力絶縁同期整流フライバック、リファレンス・デザイン、2 出力付
PMP11065
概要
PMP11065 is an isolated synchronous flyback converter with dual outputs of 3.3V/2.5A and 5V/2.8A. The 36-60V input is suitable for use in most telecom and PoE applications that require high efficiency.
特長
- Efficiency of 90% with 48V input and maximum loads
- Good line/load regulation with optocoupler feedback
- Dual outputs save space and cost
- 1500Vrms isolation for telecom or PoE
出力電圧オプション | PMP11065.1 | PMP11065.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.5 | 2.8 |
Output Power (W) | 8.25 | 14 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- Synchronous | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIY3.PDF (111 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11065 Test Results | 2015年 11月 30日 | |||
技術記事 | Flyback converters: two outputs are better than one | PDF | HTML | 2016年 11月 24日 |