PMP11114

オートモーティブ入力デュアル・ポート USB Type C チャージャ、リファレンス・デザイン

概要

PMP11114 is a dual port USB Type C Charger. This design takes an automotive input voltage (7V to 18V nominal, load dump to 40V).  The output goes to two USB Type ports, each of these ports supplies 5V.  The desgin supports 3A on one port and 1.5A on the other port.  The DC/DC portion of the design is rated for 5A total current.  The design is fully compliant with USB type C and backwards compliant with BC1.2 and DCP configurations.

特長
  • USB Type C compliant
  • Efficiency is greater than 90% after USB switches
  • Max component temp is 55C with full load
  • Compact board size (50mm x 55mm)
  • Power path sharing to limit port current
出力電圧オプション PMP11114.1 PMP11114.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 40 40
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 1.5
Output Power (W) 15 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAR0.PDF (2494 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGU4.PDF (158 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHE4.PDF (130 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHE5.PDF (161 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCB07.ZIP (369 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25117トラッキング機能搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート・コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11114 Test Results 2015年 9月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ