PMP11155

ユニバーサル AC 入力 24V/1A PFC フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This UCC28050-based reference design provides both isolation and power factor correction in a single stage.  The circuit is built on a 76mm by 50mm, two layer board.  The test report documents performance with regards to efficiency, power factor, thermal, EMI, and more.

特長
  • Single-stage reference design provides both power factor correction and regulation
  • Test report includes thermal and conducted EMI performance
  • Over 88% efficiency at full load
  • 75mm by 50mm circuit board on two layers
出力電圧オプション PMP11155.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- PFC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDR6.PDF (4096 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRT80.PDF (136 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT81.PDF (101 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT82.PDF (80 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2805015.6V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105°C、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11155 Test Results 2017年 10月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ