PMP11211

ユニバーサル AC 入力、200kHz 380V/1kW CCM 昇圧力率レギュレータのリファレンス・デザイン

概要

The PMP11211 reference design uses the UCC28180 CCM PFC controller to generate a 380V/1kW output from a universal AC input. In addition to that, the UCC28722  PSR controller is used as bias supply in this design. Over 94% peak efficiency is achieved at  120VAC/60Hz input and over 97% efficiency is achieved at 230VAC/50Hz input with fixed 200kHz switching frequency.

特長
  • Continuous conduction mode Boost power factor regulator
  • 200kHz switching frequency
  • 94% peak efficiency @ 120VAC/60Hz
  • 97% peak efficiency @230VAC/50Hz
  • Conduction EMI test result included
出力電圧オプション PMP11211.1 PMP11211.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 15
Iout (Max) (A) 2.63 .2
Output Power (W) 999.4 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC
Topology Boost- PFC Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT5.PDF (2385 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLP9.PDF (179 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLQ0.PDF (148 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLQ1.PDF (92 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLQ3.ZIP (1155 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC60.ZIP (618 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLQ2.PDF (793 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28722バイポーラ・パワー・デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11211 Test Results 2016年 5月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ