PMP11254
Class 4 PoE フライバック・コンバータ (12V で 2.125A を供給) のリファレンス・デザイン
PMP11254
概要
ダイオード整流を採用したフライバック・トポロジを使用すると、Class 4 PoE (パワー・オーバー・イーサネット) アプリケーション向けの低コスト・ソリューションを実現できます。TPS23751 は、PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 受電側 (PD) コントローラと PWM コントローラの組み合わせであり、コストと基板面積の低減に貢献します。このコンバータは、セキュリティ・カメラやワイヤレス・アクセス・ポイントなどの PoE アプリケーションに最適です。
特長
- Ethernet Alliance は、Class 4 電力の受電側としてこの製品を認定済み
- 絶縁型非同期フライバック
- 非常に優れた効率 (最大負荷時に 88%)
- 軽負荷時の効率向上に適した、オプションの VFO モード
出力電圧オプション | PMP11254.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42.5 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.125 |
Output Power (W) | 25.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync^POE |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLP8.PDF (117 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11254 Test Results | 2016年 5月 9日 |