PMP11295
USB-C DFP、5V/3A 出力、ユニバーサル AC 入力のリファレンス・デザイン
PMP11295
概要
This power reference design provides 5V/15W over USB-C from a universal AC input range of 85-265VAC. The UCC24636 synchronous rectifer driver and CSD18540Q5B MOSFET allow this design to provide 84% average efficiency. The TPS25810 provides the PD port control over the USB-C output connector.
特長
- 84% average efficiency
- No optocoupler or TL431
- Passes Class B conducted emissions without a common-mode choke
出力電圧オプション | PMP11295.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKG8.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1